Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Mechanische Spannelemente, Spannmittel
Spannunterlagen
DIN 6318 - Treppenböcke
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Mechanische Spannelemente, Spannmittel
Spannunterlagen
DIN 6318 - Treppenböcke
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71381
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Größe
GR
Auflagehöhe
HMIN [mm]
Auflagehöhe
HMAX [mm]
A [mm]
B [mm]
B2 [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
71365
50
12.5
50
42.5
50
50
500
84662020
4020772071363
ja
nein
14.06.2023
ja
71373
95
57.5
95
95.0
55
50
1600
84662020
4020772071370
ja
nein
14.06.2023
ja
71381
140
102.5
140
100.0
60
50
2000
84662020
4020772071387
ja
nein
14.06.2023
ja
71399
185
147.5
185
105.0
65
50
2900
84662020
4020772071394
ja
nein
14.06.2023
ja
71407
230
192.5
230
110.0
70
50
3600
84662020
4020772071400
ja
nein
14.06.2023
ja
71415
275
237.5
275
115.0
75
50
4300
84662020
4020772071417
ja
nein
14.06.2023
ja
71423
320
282.5
320
120.0
80
50
5200
84662020
4020772071424
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- DIN 6318
Bestellnummer
71381
Kurztext
Treppenböcke
Letzte Änderung
04.12.2025 14:46:09
Einheit
Schlagworte
Spannelemente
Spannmittel
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Standards
DIN-6x-63x-DIN 6318 DIN 6318
DIN-6x-63x-DIN 6318 DIN 6318